??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BCC VA04-0000-10-054-PX0350-100
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Câbles de raccordement
Nomenclature
BALLUFF BCC VA04-0000-10-054-PX0350-100
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BCC04W8
TC
Désignation de l'article
BCC VA04-0000-10-054-PX0350-100
PX
Vue Produit
52354_00
ICON
TRAFFIC
Numéro de douane
85444290
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin, Cable = PUR black, 10 m, drag chain compatible, Number of conductors = 3, Conductor cross-section = 0.50 mm², Cable temperature, fixed routing = -50...80 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...80 °C, Operating voltage Ub = 230 VDC / 230 VAC, Rated current (40 °C) = 6.0 A, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code